Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Testa smussata

Disponibile

Il rivetto a pressione ha una testa smussata. Il design smussato facilita l'assemblaggio e lo smontaggio.

Il rivetto viene installato inserendolo rapidamente e facilmente nel pezzo da lavorare. Premere sul perno, che si innesta nel passacavo a forma di "H". Una volta inserito il perno nel passacavo, le gambe del passacavo si espandono e bloccano saldamente il rivetto in posizione. Una volta installato il rivetto, la testa del perno sporge dalla superficie del pannello, ma conferisce comunque un aspetto pulito e rifinito.

  • Materiale: nylon 6
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2
  • Colori: bianco e nero
  • Installazione senza utensili
  • Rimovibile dopo l'installazione

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello Acquista
0,1298 € - 0,1796 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Bianco
1.0 mm
6.4 mm
0,1298 € - 0,1796 € 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
0,1298 € - 0,1796 € 92500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Nero
1.0 mm
6.4 mm
0,1298 € - 0,1796 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
0,1367 € - 0,1893 € 3545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
0,1298 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
Bianco
1.0 mm
6.4 mm
0,1298 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
Nero
1.0 mm
6.0 mm
0,0395 € - 0,0395 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
Nero
1.0 mm
6.0 mm
0,192 € - 0,2666 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Nero
1.0 mm
6.0 mm
0,1298 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
Bianco
1.0 mm
6.4 mm
0,1298 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
Nero
1.0 mm
6.4 mm
0,1298 € - 0,1796 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Bianco
1.0 mm
6.4 mm
0,192 € - 0,2666 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
0,1298 € - 0,1796 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Nero
1.0 mm
6.4 mm
0,1311 € - 0,1575 € 1393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
Nero
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Bianco

10331156

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Bianco

10331194

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 5.0 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Nero

10331163

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
92500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Bianco

10331200

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.0 - 6.5 mm
Rivetto a pressione 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

10331248

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
3545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.0 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

10331170

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.0 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Nero

10331217

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.0 - 6.5 mm
Rivetto a pressione 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

10331255

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.0 mm
Rivetto a pressione 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Nero

10331279

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Bianco

10331149

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 2.0 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

10331187

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.0 mm
Rivetto a pressione 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Bianco

10331224

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
Rivetto a pressione 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Bianco

10331262

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm
Rivetto a pressione 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Nero

10331231

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
Rivetto a espansione 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon 6 Nero

10321027

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
1393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.2 - 3.1 mm