Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10173855
SRT-4100B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3767 € |
| 5000 + | 0,3484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.394 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 10.0 mm |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Altezza testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 8.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.295 - 0.335 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 7.5 - 8.5 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 115 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 239 °F |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |