10173817
SRT-3035W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3164 € |
| 5000 + | 0,2915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.138 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 3.5 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Altezza testa | 8.0 mm |
| Altezza testa | 0.315 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 2.0 mm |
| Diametro della testa del perno | 0.394 in |
| Diametro della testa del perno | 10.0 mm |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Forma testa rivetto | Manopola |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare