I rivetti a testa svasata sono utilizzati nei fori svasati e in altre applicazioni che richiedono una finitura piatta. Il loro design consente di posizionarsi a filo della superficie, il che significa che la testa del rivetto non sporgerà una volta installato. Sono ideali per applicazioni su binari scorrevoli.
Questi rivetti hanno anche un design resistente alle manomissioni e sono in grado di ospitare fori svasati secondo le specifiche DIN ISO 7721.
Codice Serie: SR1811
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione foro svasato | Diametro foro compatibile | Colore | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1056 € - 0,1123 € | 2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0567 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | Richiedi il lead time qui |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,2074 € - 0,2772 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1756 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,177 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1784 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1699 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1756 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,1763 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | Richiedi il lead time qui |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare