Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0743 € - 0,1178 € 6538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Bianco
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0409 € - 0,0651 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Bianco
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0397 € - 0,0628 € 8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1784 € - 0,2464 € 41848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Grigio
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0743 € - 0,1178 € 68523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Grigio
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,16 € - 0,1784 € 35978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1266 € - 0,1487 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,3887 € - 0,411 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0409 € - 0,0651 € 494778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Grigio
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0909 € - 0,1444 € 16639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Grigio
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,0978 € - 0,1543 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,1242 € - 0,1458 € 226895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Bianco
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,0405 € - 0,0405 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Bianco
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
0,3583 € - 0,4772 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Grigio
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,3611 € - 0,3809 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Nero
Nylon 6/6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
0,1582 € - 0,1763 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
Bianco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
0,1472 € - 0,1642 € 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Bianco
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,0616 € - 0,0977 € 25865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Grigio
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2209 € - 0,2464 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,0511 € - 0,0814 € 48562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Grigio
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • di 5
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Bianco

10119556

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0743 €

Livelli di giacenza
6538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
Rivetto a pressione 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Bianco

10119495

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
Rivetto a pressione 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Grigio

10119488

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10119464

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
41848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10119563

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0743 €

Livelli di giacenza
68523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
N/A Spreading Rivet 1.3 mm 3.0 mm (PT)

10163719

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
35978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.3 - 3.0 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163757

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.1 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10316382

Fascia di prezzo
0,411 € - 0,3887 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10119501

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
494778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Espansione 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10119587

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
16639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
N/A Espansione 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183960

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 5.5 mm
  • Diametro testa
    7.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163665

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
226895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.1 mm
  • Diametro testa
    5.8 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10316351

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0405 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
  • Diametro testa
    5.8 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10119440

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 12.0 mm
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10316375

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 6.1 mm 7.1 mm (PT)

10316368

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1582 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.1 - 7.1 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
N/A Espansione 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163702

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
N/A Espansione 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10119549

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
25865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
N/A Spreading Rivet 1.0 mm 9.5 mm (PT)

10163733

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Espansione 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10119525

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
48562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm