Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,2166 € - 0,2416 € 576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,1099 € - 0,1294 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,3583 € - 0,4772 € 59189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Bianco
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,3115 € - 0,3385 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,0858 € - 0,1361 € 154742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Bianco
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,0409 € - 0,0651 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Bianco
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0511 € - 0,0814 € 44507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Bianco
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,1784 € - 0,2464 € 16242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Bianco
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,1266 € - 0,1487 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
Bianco
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,1614 € - 0,1798 € 33386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,1515 € - 0,1685 € 13937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,0397 € - 0,0628 € 233240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,0397 € - 0,0628 € 45473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1614 € - 0,1798 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
Bianco
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,0616 € - 0,0977 € 134266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0616 € - 0,0977 € 77116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Bianco
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1926 € - 0,2648 € 92663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Bianco
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,1077 € - 0,1269 € 22717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,0158 € - 0,0158 € 250837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,2974 € - 0,3115 € 16964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
  • di 5
N/A Spreading Rivet 1.0 mm 9.5 mm (PT)

10163740

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (PT)

10163641

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 7.1 mm
  • Diametro testa
    10.9 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
Rivetto a pressione 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10119433

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
59189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 12.0 mm
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
N/A Espansione 1.5 mm 6.4 mm (PT)

10163849

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.4 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Bianco

10119570

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
154742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
Rivetto a pressione 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Bianco

10119495

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
Rivetto a pressione 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Bianco

10119518

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
44507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Bianco

10119457

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
16242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 4.1 mm 5.1 mm (PT)

10163788

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.1 - 5.1 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.1 mm (PT)

10163818

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
33386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 4.1 mm
  • Diametro testa
    10.9 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 5.1 mm 6.1 mm (PT)

10163795

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
13937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.1 - 6.1 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
Rivetto a pressione 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10066546

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
233240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.0 mm 4.0 mm (PT)

10119471

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
45473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Espansione 2.5 mm 4.1 mm (PT)

10163825

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 4.1 mm
  • Diametro testa
    10.9 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
N/A Espansione 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066614

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
134266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
Rivetto a pressione 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Bianco

10119532

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
77116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Bianco

10119419

Fascia di prezzo
0,2648 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
92663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 8.7 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (PT)

10021859

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
22717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 7.1 mm
  • Diametro testa
    10.9 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
Rivetto a pressione 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Bianco

10119594

Fascia di prezzo
0,0158 € - 0,0158 €

Livelli di giacenza
250837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 6.4 mm (PT)

10163832

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
16964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.4 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet