Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.
La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.
Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.
Codice Serie: SR1963
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2166 € - 0,2416 € | 576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1294 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,4772 € | 59189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3385 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,1361 € | 154742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0651 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0814 € | 44507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2464 € | 16242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1487 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 33386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1685 € | 13937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0628 € | 233240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0628 € | 45473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
Bianco
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0977 € | 134266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0977 € | 77116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2648 € | 92663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1269 € | 22717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,0158 € - 0,0158 € | 250837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3115 € | 16964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare