I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.
La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.
Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.
Codice Serie: SR1963
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2464 € - 0,2733 € | 7632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1269 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1784 € | 8181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 0,386 € - 0,4068 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2648 € | 79596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Grigio
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0814 € | 42000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Grigio
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,177 € | 37555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Grigio
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,3186 € | 9970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1487 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 10163658 | 0,1242 € - 0,1458 € | 40640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
|
| 0,1472 € - 0,1642 € | 2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2464 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1487 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0405 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3809 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,1582 € - 0,1763 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1642 € | 10042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0671 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 0,3887 € - 0,411 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0651 € | 494778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Grigio
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare