Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0842 € - 0,1039 € 6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,089 € - 0,1099 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0618 € - 0,0763 € 1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
0,0907 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.8 mm
15.7 mm
2.4 - 6.4 mm
0,0801 € - 0,0989 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0618 € - 0,0763 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,089 € - 0,1099 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0789 € - 0,0974 € 513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
0,0347 € - 0,0429 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,2365 € - 0,3285 € 48900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2166 € - 0,5918 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0757 € - 0,1009 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0458 € - 0,0611 € 130996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
2.4 mm
0,0634 € - 0,0846 € 205073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Nero
Nylon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,2337 € - 0,3257 € 18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0924 € - 0,1118 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,0764 € - 0,1018 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,0397 € - 0,0628 € 44473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,0616 € - 0,0977 € 26866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Bianco
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0397 € - 0,0628 € 159240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
  • di 5
N/A Espansione 9.5 mm 12.7 mm (PT)

10406922

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.5 - 12.7 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 3.2 mm 7.9 mm (PT)

10406953

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
N/A Espansione 5.5 mm 9.7 mm (PT)

10406892

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 9.7 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Espansione 2.4 mm 6.4 mm (PT)

10406854

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 6.4 mm
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
N/A Espansione 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406939

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    11.9 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406960

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Espansione 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406861

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,089 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
N/A Espansione 3.6 mm 14 mm (PT)

10406946

Fascia di prezzo
0,0974 € - 0,0789 €

Livelli di giacenza
513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.6 - 14 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
N/A Espansione 3.2 mm 7.9 mm (PT)

10406885

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066423

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
48900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10183991

Fascia di prezzo
0,5918 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406977

Fascia di prezzo
0,1009 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Clip con occhiello 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10365328

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
130996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Tipo di rivetto
    Clip con occhiello
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
N/A Spreading Rivet 0.218 in 0.312 in (PT)

10406878

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
205073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Espansione 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066430

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Spreading Rivet 0.312 in 0.440 in (PT)

10406908

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.9 - 11.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
N/A Spreading Rivet 0.078 in 0.375 in (PT)

10406915

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Espansione 1.0 mm 4.0 mm (PT)

10119471

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
44473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
Rivetto a pressione 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Bianco

10119532

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
26866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
Rivetto a pressione 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10066546

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
159240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione