Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0801 € - 0,0989 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0842 € - 0,1039 € 6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,089 € - 0,1099 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0907 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.8 mm
15.7 mm
2.4 - 6.4 mm
0,0618 € - 0,0763 € 1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
0,0397 € - 0,0628 € 157250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,2931 € - 0,405 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,1897 € - 0,2606 € 100364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0743 € - 0,1178 € 100000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0743 € - 0,1178 € 298800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1117 € - 0,177 € 112380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0409 € - 0,0651 € 40433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,3583 € - 0,4772 € 2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,4036 € - 0,5396 € 66594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,2237 € - 0,3115 € 73699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0511 € - 0,0814 € 89500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0978 € - 0,1543 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,2648 € - 0,3526 € 17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
0,3158 € - 0,439 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,0511 € - 0,0814 € 278000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • di 5
N/A Espansione 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406939

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    11.9 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 9.5 mm 12.7 mm (PT)

10406922

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.5 - 12.7 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 3.2 mm 7.9 mm (PT)

10406953

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
N/A Espansione 2.4 mm 6.4 mm (PT)

10406854

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 6.4 mm
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
N/A Espansione 5.5 mm 9.7 mm (PT)

10406892

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 9.7 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Espansione 1.0 mm 4.0 mm (PT)

10066553

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
157250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066461

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066508

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
100364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066638

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0743 €

Livelli di giacenza
100000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066621

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0743 €

Livelli di giacenza
298800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066676

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
112380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066577

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
40433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066485

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 12.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066522

Fascia di prezzo
0,5396 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
66594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10066447

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
73699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 8.7 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066584

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
89500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183977

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 5.5 mm
  • Diametro testa
    7.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 4.0 mm 6.5 mm (PT)

10183984

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 6.5 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066478

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066591

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
278000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione