Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0618 € - 0,0763 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,2337 € - 0,3257 € 18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2365 € - 0,3285 € 34150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2166 € - 0,5918 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0634 € - 0,0846 € 205073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Nero
Nylon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,0458 € - 0,0611 € 130996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
2.4 mm
0,0764 € - 0,1018 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,0757 € - 0,1009 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0924 € - 0,1118 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,1117 € - 0,177 € 112880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,2931 € - 0,405 € 3449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,0978 € - 0,1543 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,0743 € - 0,1178 € 98250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0909 € - 0,1444 € 55750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,3158 € - 0,439 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,1897 € - 0,2606 € 80111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0409 € - 0,0651 € 165184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0616 € - 0,0977 € 85000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,4036 € - 0,5396 € 66594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0511 € - 0,0814 € 90502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • di 5
N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406960

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Espansione 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066430

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066423

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
34150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10183991

Fascia di prezzo
0,5918 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Spreading Rivet 0.218 in 0.312 in (PT)

10406878

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
205073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Clip con occhiello 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10365328

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
130996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Tipo di rivetto
    Clip con occhiello
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
N/A Spreading Rivet 0.078 in 0.375 in (PT)

10406915

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406977

Fascia di prezzo
0,1009 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Spreading Rivet 0.312 in 0.440 in (PT)

10406908

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.9 - 11.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
N/A Espansione 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066676

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
112880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066461

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2931 €

Livelli di giacenza
3449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183977

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 5.5 mm
  • Diametro testa
    7.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066638

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0743 €

Livelli di giacenza
98250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066645

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
55750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066478

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066515

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
80111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066560

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
165184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066607

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
85000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066522

Fascia di prezzo
0,5396 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
66594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066584

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
90502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione