Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
Codice Serie: SR1968
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0834 € - 0,103 € | 61199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0335 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0775 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.049 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0591 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
| 0,0769 € - 0,0949 € | 546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 15998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,1033 € | 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.054 in
1.4 mm
|
0.314 in
8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1856 € | 1426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 9150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.056 in
1.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0512 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,0821 € | 87999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0764 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | 3029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.057 in
1.4 mm
|
0.099 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 10224304 | 0,038 € - 0,0469 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
|
| 0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 10224106 | 0,0345 € - 0,0425 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|
| 0,0378 € - 0,0467 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm