Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
Codice Serie: SR1968
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3809 € - 0,3809 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1685 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,2096 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,064 € - 0,064 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,4943 € | 864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0356 € - 0,044 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.123 in
3.1 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 3009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.556 in
14.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0609 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.066 in
1.7 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,148 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0775 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.049 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,0821 € | 87999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | 3029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.057 in
1.4 mm
|
0.099 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0512 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 15998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare