Menu Ricerca

N/A Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon naturale 6/6 6/6 e caratterizzato da testa piatta. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo Essentra :

10370728

Codice articolo precedente:

317105000002

6956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,2294 €
250 - 999 0,1954 €
1000 + 0,1685 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

11,47 €

50 x 0,2294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 2.4 - 2.5 mm
Lunghezza attacco 4.2 mm
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 2.7 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 2.4 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci