10224427
27PIF0096
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1076 € |
| 2500 - 9999 | 0,0969 € |
| 10000 + | 0,0872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.24 - 0.252 in |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.1 - 6.4 mm |
| Diametro testa | 0.500 in |
| Diametro testa | 12.7 mm |
| Altezza testa | 1.3 mm |
| Altezza testa | 0.052 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Forma testa rivetto | Bombata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Spessore pannello | 0.466 in |
| Spessore pannello | 11.8 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare