10224403
27PIF0094
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1065 € |
| 2500 - 9999 | 0,0959 € |
| 10000 + | 0,0863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.2 - 6.4 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.244 - 0.252 in |
| Intervallo spessore pannello | 10.2 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.400 in |
| Lunghezza attacco | 14.6 mm |
| Lunghezza attacco | 0.575 in |
| Diametro testa | 12.7 mm |
| Diametro testa | 0.500 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Forma testa rivetto | Bombata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Spessore pannello | 10.2 mm |
| Spessore pannello | 0.402 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare