Menu Ricerca

N/A Naturale 3.1 mm 3.0 mm (PT)

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo Essentra :

10224083

Codice articolo precedente:

27PIF0041

76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0513 €
5000 - 19999 0,0462 €
20000 + 0,0416 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

51,30 €

1000 x 0,0513 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 3.3 - 3.4 mm
Diametro testa 7.9 mm
Altezza testa 1 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 3.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci