Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rivetto ad albero con design a doppia estremità, che consente il fissaggio cieco di due pannelli dal centro, senza che sia visibile la testa dell'elemento di fissaggio.
Il design semplice consente di premere il rivetto in modo ordinato e di dare una finitura pulita all'applicazione. Ideale per unire e fissare materiali morbidi come cartone, gomma e pannelli secondari.
Più duraturo rispetto all'uso di adesivi, garantisce elevati carichi di trazione ed è facile e veloce da installare a mano.
Codice Serie: SR1913
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4999 € - 0,4999 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm
|
||
| 0,5608 € - 0,5608 € | 14140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4772 € - 0,4772 € | 31350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm