Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10026380
SLP-2-413-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1533 € |
| 5000 - 9999 | 0,1423 € |
| 10000 - 19999 | 0,1344 € |
| 20000 + | 0,1268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.483 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 12.3 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.413 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 10.5 mm |
| Diametro testa | 0.210 in |
| Diametro testa | 5.3 mm |
| Altezza testa | 1.3 mm |
| Altezza testa | 0.050 in |
| Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo di rivetto | Chiodo a scatto |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |