Menu Ricerca

Rivetto a pressione 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetale Naturale

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo Essentra :

10002490

Codice articolo precedente:

DF-137-050

2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1583 €
5000 + 0,1425 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

158,30 €

1000 x 0,1583 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 7.0 mm
Lunghezza attacco 19.0 mm
Diametro testa 14.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acetale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo di rivetto A spinta
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci