10088722
137004000005
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,1657 € |
| 1000 + | 0,1182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 0.256 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 6.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.669 in |
| Lunghezza attacco | 17.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo di rivetto | A spinta |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare