I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 0,3753 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2166 € | 57232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,2915 € | 163988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,3013 € - 0,3013 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4008 € - 0,4008 € | 45795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,1997 € | 100847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,3654 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6 mm
|
Trasparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3158 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,6146 € - 0,6146 € | 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 10149324 | 0,1728 € - 0,1798 € | 3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.75 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
| 0,1855 € - 0,3399 € | 40007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,3257 € | 28887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,245 € - 0,3979 € | 3866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.269 in
6.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,16 € | 180552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,177 € | 7644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 0,177 € - 0,3215 € | 9909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.220 in
5.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,3724 € | 3868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,3328 € | 37009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1685 € | 31069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare