Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,1851 € - 0,1948 € 129847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
0,3136 € - 0,3136 € 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,3316 € - 0,3316 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
10265918 0,1975 € - 0,2086 € 3978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,5167 € - 0,5167 € 3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Trasparente
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1851 € - 0,2058 € 11903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Trasparente
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,1238 € - 0,1492 € 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
0,2844 € - 0,2844 € 15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,5997 € - 0,5997 € 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,4172 € - 0,4172 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
0,1506 € - 0,1713 € 303000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
0,3081 € - 0,3081 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1423 € - 0,163 € 4104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
10149324 0,1685 € - 0,1754 € 8430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.0 mm
20.3 - 29.2 mm
0,1962 € - 0,1962 € 33093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Trasparente
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,2003 € - 0,2114 € 111196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,391 € - 0,391 € 67219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
0,1413 € - 0,1744 € 1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2086 € - 0,2376 € 163949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
0,163 € - 0,1879 € 3376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
  • di 16
Rivetto a pressione 3.8 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Nero

10102756

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
129847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.9 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.8 - 13.5 mm
Rivetto a pressione 2.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10102763

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.6 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Nero

10103531

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,3316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 5.0 mm
Rivetto a pressione 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Nero

10265918

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
3978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 16.5 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Trasparente

10278994

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,5167 €

Livelli di giacenza
3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Trasparente

10395738

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
11903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 16.5 mm
Rivetto a pressione 0.9 mm 9.8 mm Nylon 6/6 Nero

10149249

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1238 €

Livelli di giacenza
2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.2 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 9.8 mm
Rivetto a pressione 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266052

Fascia di prezzo
0,2844 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10103586

Fascia di prezzo
0,5997 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    28.2 mm
  • Diametro testa
    21.8 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 10 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 20.0 mm
Rivetto a pressione 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Nero

10265963

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 19.0 mm
Rivetto ad albero 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon 6/6 Nero

10000694

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
303000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.0 mm
Rivetto a pressione 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Nero

10103562

Fascia di prezzo
0,3081 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Nero

10149287

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
4104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    45.3 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.59 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    14.6 - 38.7 mm
Rivetto a pressione 20.3 mm 29.2 mm Nylon 6/6 Nero

10149324

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
8430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    33.7 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.3 - 29.2 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Trasparente

10278949

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
33093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 13.0 mm
Rivetto a pressione 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266021

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
111196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 13.0 mm
Rivetto a pressione 1.4 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Nero

10266007

Fascia di prezzo
0,391 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
67219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.4 - 13.0 mm
Rivetto ad albero 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturale

10016596

Fascia di prezzo
0,1744 € - 0,1413 €

Livelli di giacenza
1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto ad albero 3.5 mm | 0.138 in 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon 6/6 Naturale

10021026

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
163949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.4 - 6.35 mm
Rivetto a pressione 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10021781

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
3376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 mm