10000717
BPF-F2495
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2249 € |
| 5000 - 9999 | 0,2096 € |
| 10000 + | 0,1971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.571 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 14.5 mm |
| Diametro testa | 15 mm |
| Diametro testa | 0.591 in |
| Altezza testa | 0.078 in |
| Altezza testa | 2 mm |
| Spessore minimo pannello | 3.2 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.126 in |
| Spessore massimo pannello | 6.0 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.236 in |
| Diametro minimo foro | 7.0 mm |
| Diametro minimo foro | 0.276 in |
| Diametro massimo foro | 7 mm |
| Diametro massimo foro | 0.276 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare