10149300
BHF-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1492 € |
| 5000 - 9999 | 0,1381 € |
| 10000 - 19999 | 0,1311 € |
| 20000 + | 0,1238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 16.5 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.65 in |
| Diametro testa | 0.433 in |
| Diametro testa | 11.0 mm |
| Altezza testa | 1.78 mm |
| Altezza testa | 0.07 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.189 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.8 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.2 - 12.1 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.126 - 0.476 in |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo di rivetto | Ad albero |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare