Menu Ricerca

Rivetto a pressione PP Trasparente

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in PP trasparente, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo Essentra :

10395752

Codice articolo precedente:

497396

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 15 mm
Diametro testa 16 mm
Altezza testa 2 mm
Spessore minimo pannello 2.5 mm
Spessore massimo pannello 8.0 mm
Diametro minimo foro 6.0 mm
Diametro massimo foro 6 mm
Colore Trasparente
Materiale PP
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci