Menu Ricerca

Rivetto a pressione PP Trasparente

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in PP trasparente, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo Essentra :

10278970

Codice articolo precedente:

495225

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 15.9 mm
Diametro testa 19.1 mm
Altezza testa 0.8 mm
Spessore minimo pannello 2.7 mm
Spessore massimo pannello 7.3 mm
Diametro minimo foro 6.4 mm
Diametro massimo foro 6.4 mm
Colore Trasparente
Materiale PP
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci