167209000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3882 € |
500 - 999 | 0,2957 € |
1000 + | 0,239 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 24.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.945 in |
Head Diameter | 17.0 mm |
Head Diameter | 0.669 in |
Head Height | 1.2 mm |
Head Height | 0.047 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.9 - 7.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.232 - 0.283 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 19.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.748 in |
Overall Height | 25.2 mm |
Overall Height | 0.992 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Type | Barbed Rivet |
Type | Type 1 |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Non Slotted Drive |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare