10218150
167107200002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5849 € |
| 500 - 999 | 0,4489 € |
| 1000 + | 0,3597 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 1.059 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 26.9 mm |
| Diametro testa | 17.8 mm |
| Diametro testa | 0.701 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.799 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 20.3 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
| Tipo | 2 |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare