Menu Ricerca

Rivetto a pressione 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Nero

Questo rivetto a pressione ad albero a testa piatta può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo Essentra :

10217917

Codice articolo precedente:

167012069902

805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7945 €
500 - 999 0,6024 €
1000 + 0,5057 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

79,45 €

100 x 0,7945 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 32 mm
Diametro testa 19.3 mm
Intervallo diametro foro compatibile 7.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.3 - 22.9 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci