Menu Ricerca

Rivetto a pressione 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon naturale, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo Essentra :

10119372

Codice articolo precedente:

092000200002

18126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1644 €
1000 + 0,1182 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

82,20 €

500 x 0,1644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 19 mm
Diametro testa 16 mm
Altezza testa 2 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 15.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci