Menu Ricerca

N/A;Clip a pressione;6.0 mm;(HD);2.2 mm;(PT)

Clip a pressione maschio e femmina (due pezzi). Con una pressione i pezzi maschio e femmina si uniscono insieme per formare un'unica soluzione di fissaggio. Sono molto difficili da rimuovere senza danneggiarli.
Codice articolo Essentra :

10339947

Codice articolo precedente:

132102211302

8377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2003 €
500 - 999 0,1741 €
1000 + 0,1334 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

20,03 €

100 x 0,2003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Spessore pannello 2.2 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 0.8 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Clip a pressione
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci