Menu Ricerca

Fissaggio a scatto 2.5 mm Nylon Naturale

Il mini-rivetto con lamelle maschio può essere utilizzato insieme a diversi mini-rivetti femmina della stessa gamma (venduti separatamente). Ideale per fissare e unire facilmente materiali diversi o multipli.
Codice articolo Essentra :

10160503

Codice articolo precedente:

MBRP1-100-01

6706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3136 €
5000 + 0,2915 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

313,60 €

1000 x 0,3136 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore pannello 2.5 mm
Altezza testa 2.5 mm
Diametro testa 10.2 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Rivetto maschio ad albero
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Il prodotto MBRP1-100-01 sostituisce:

Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10423370
Codice articolo precedente: 27MRM125093B

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci