Menu Ricerca

Rivetto femmina ad albero Rivetto 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

Il mini-rivetto con lamelle femmina può essere utilizzato insieme a diversi mini-rivetti della stessa gamma (venduti separatamente). Ideale per fissare e unire facilmente materiali diversi o multipli.
Codice articolo Essentra :

10625217

Codice articolo precedente:

27MRF22B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 5.4 mm
Spessore pannello 5.6 mm
Altezza testa 4.1 mm
Diametro testa 9.5 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Rivetto femmina ad albero
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci