10415542
27MRF12BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 0.126 in |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
| Spessore pannello | 0.098 in |
| Spessore pannello | 2.5 mm |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Altezza testa | 0.098 in |
| Diametro testa | 12.7 mm |
| Diametro testa | 0.5 in |
| Stile inserimento rivetto | A incastro |
| Tipo di rivetto | Rivetto femmina ad albero |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare