Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Clip maschio/rondella femmina

Disponibile

La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).

Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.

  • Installazione semplice e veloce
  • Colori: naturale, nero, bianco e a elevata trasparenza (trasparente).


Codice Serie: SR1990

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Lunghezza stelo clip maschio Spessore massimo pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Lunghezza stelo rondella femmina Acquista
10309506 0,1865 € - 0,2349 € 92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1754 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
10309414 0,1376 € - 0,1376 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1376 € - 0,1376 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE; PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2221 € - 0,2601 € 50987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1198 € - 0,1492 € 12035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2169 € - 0,2169 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2031 € - 0,2542 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2349 € - 0,2349 € 19659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2031 € - 0,2542 € 45032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1906 € - 0,2404 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1754 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,163 € - 0,2031 € 24406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1198 € - 0,1492 € 14420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE; PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1906 € - 0,2404 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2031 € - 0,2031 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1343 € - 0,1343 € 17314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE; PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1492 € - 0,1865 € 1402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1269 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
LDPE; PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € 33996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE; PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
  • di 2
N/A Fissaggio a scatto (HD) 30.0 mm (PT)

10309506

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    28 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 30.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 18.0 mm (PT)

10309445

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    14 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 18.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Fascia di prezzo
0,1376 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    15 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309421

Fascia di prezzo
0,1376 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    15 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Fascia di prezzo
0,2601 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
50987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.0 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    3.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 5.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 16.0 mm (PT)

10309476

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
12035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    22 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    16.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 22.0 mm (PT)

10309575

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    28 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 22.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 46.0 mm (PT)

10309520

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
19659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    28 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 30.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
45032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 40.0 mm (PT)

10309612

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 40.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 18.0 mm (PT)

10309452

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    14 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 18.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
24406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    14 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 10.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309483

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
14420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    22 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    16.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 40.0 mm (PT)

10309605

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 40.0 mm
N/A Fissaggio a scatto (HD) 10.0 mm (PT)

10106822

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 10.0 mm
  • Altezza testa rondella femmina
    3 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Fascia di prezzo
0,1343 € - 0,1343 €

Livelli di giacenza
17314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    15.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
1402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.0 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.0 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    28.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 22.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
33996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    22.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    16.0 mm