Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,0881 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1155 € - 0,1359 € 62000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0881 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1155 € - 0,1359 € 3922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1342 € - 0,1569 € 149000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,131 € - 0,131 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1284 € - 0,1513 € 154277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1499 € - 0,1666 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0881 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1066 € - 0,1066 € 30347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1569 € - 0,1749 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1242 € - 0,1458 € 193534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,168 € - 0,1874 € 89026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1171 € - 0,1171 € 174936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1099 € - 0,1294 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0794 € - 0,1058 € 76576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0794 € - 0,1058 € 205910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0939 € - 0,0939 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1099 € - 0,1294 € 56674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
10173251 0,1624 € - 0,1791 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • di 8
N/A Bianco 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172940

Fascia di prezzo
0,1359 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
62000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
N/A Nero 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Bianco 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173091

Fascia di prezzo
0,1359 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
3922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173183

Fascia di prezzo
0,1569 € - 0,1342 €

Livelli di giacenza
149000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Fascia di prezzo
0,131 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Lunghezza pin
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Fascia di prezzo
0,1513 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
154277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173206

Fascia di prezzo
0,1666 € - 0,1499 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.5 mm
  • Lunghezza pin
    8.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Fascia di prezzo
0,1066 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
30347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.0 mm
  • Lunghezza pin
    14.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173145

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
193534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173268

Fascia di prezzo
0,1874 € - 0,168 €

Livelli di giacenza
89026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Lunghezza pin
    12.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Fascia di prezzo
0,1171 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
174936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172643

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
76576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172728

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
205910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172698

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
56674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173251

Fascia di prezzo
0,1791 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Lunghezza pin
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm