Menu Ricerca

N/A Nero 4.0 mm 2.5 mm (PT)

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Hanno una testa a cupola e sono realizzati in PA46 marrone chiaro con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-2. Resistono a temperature fino a 266 °F (130°C)
Codice articolo Essentra :

10174005

Codice articolo precedente:

SRVO-3065B

44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1985 €
5000 - 9999 0,1818 €
10000 + 0,1735 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

198,50 €

1000 x 0,1985 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 6.5 mm
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.1 - 3.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.0 - 2.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci