10173589
SRHR-4070
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,296 € |
| 5000 - 9999 | 0,2719 € |
| 10000 + | 0,2577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 7.2 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.283 in |
| Diametro testa | 6.4 mm |
| Diametro testa | 0.252 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.142 - 0.165 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 3.6 - 4.2 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.177 - 0.217 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 4.5 - 5.5 mm |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 4/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare