Menu Ricerca

N/A Marrone chiaro 2.2 mm 3.1 mm (PT)

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Questi rivetti presentano testa a cupola e sono realizzati in nylon bianco 6, RMS-52 con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10173541

Codice articolo precedente:

SRHR-3545

31065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2733 €
5000 - 9999 0,2506 €
10000 + 0,2407 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

273,30 €

1000 x 0,2733 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 4.5 mm
Diametro testa 6.4 mm
Altezza testa 1.6 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.6 - 3.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.2 - 3.1 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale (nome esteso) Nylon 4/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci