Menu Ricerca

Rivetto a pressione 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Nylon 6 Nero

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo Essentra :

10321003

Codice articolo precedente:

SR-3230B

21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3237 €
5000 + 0,3061 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

323,70 €

1000 x 0,3237 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 23.0 mm
Lunghezza pin 24.0 mm
Diametro della testa del perno 6.4 mm
Altezza testa perno 1.6 mm
Forza di estrazione 8.0 kg
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci