Menu Ricerca

N/A Nero 4.7 mm 6.3 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero 6/6 e caratterizzato da testa piatta svasata. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo Essentra :

10366516

Codice articolo precedente:

27SR2400375

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1809 €
5000 - 19999 0,1628 €
20000 + 0,1465 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

180,90 €

1000 x 0,1809 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 9.5 mm
Diametro della testa del perno 11.2 mm
Altezza testa perno 3 mm
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.1 - 5.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.7 - 6.3 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Forma testa rivetto A fungo
Stile inserimento rivetto A pressione
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci