Menu Ricerca

Riscontro per pannello Nylon 6/6 Nero

Catch & Striker is featured with a striker which is mounted with a striker base (CS-113-3) and is best for indoor as well as outdoor applications.
Codice articolo Essentra :

10153246

Codice articolo precedente:

CS-113-2

2617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4659 €
5000 + 0,4277 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

232,95 €

500 x 0,4659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 2.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2 Supertough
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci