I morsetti con guarnizione ad anello sono disponibili con e senza profilo. Garantiscono la rilevazione e contenimento delle contaminazioni, contribuendo a ridurre le perdite di prodotto e aumentare la produttività. Hanno forti proprietà meccaniche e di tenuta Dotati di un sigillo blu per una facile identificazione.
Materiale: VMQ, FKM, EPDM Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Tipo di anello | Colore | Materiale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7031 € - 8,7031 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 8,9518 € - 8,9518 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 8,5477 € - 8,5477 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Senza labbro
|
Nero
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,4695 € - 11,4695 € | Richiedi il lead time qui |
1.409 in
35.8 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,1995 € - 25,4456 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 22,1309 € - 37,0496 € | Richiedi il lead time qui |
2.882 in
73.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 15,1062 € - 25,2895 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 21,1985 € - 35,4885 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 15,6346 € - 26,1741 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 8,3612 € - 8,3612 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,3859 € - 15,3859 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 16,1631 € - 27,0587 € | Richiedi il lead time qui |
1.409 in
35.8 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 14,7022 € - 24,613 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 23,5918 € - 39,4953 € | Richiedi il lead time qui |
2.882 in
73.2 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 12,9304 € - 21,6469 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 17,3442 € - 29,036 € | Richiedi il lead time qui |
1.409 in
35.8 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,4481 € - 25,8619 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 17,282 € - 28,932 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 18,2145 € - 30,4931 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 14,9197 € - 24,9772 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Senza labbro
|
Nero
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare