Menu Ricerca

Riduttore M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm Ottone

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M50 x 1.5.
Codice articolo Essentra :

10208380

Codice articolo precedente:

1335888

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 32,356 €
50 - 99 27,7358 €
100 + 24,2706 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

323,56 €

10 x 32,356 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Ottone nichelato
Dimensioni filetto interno M50 x 1.5
Codice doganale 7419809099
Dimensione filettatura esterna M63 x 1.5
Dimensioni filettatura M63 x M50

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci