Menu Ricerca

Riduttore M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm Ottone

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M25 x 1.5.
Codice articolo Essentra :

10208311

Codice articolo precedente:

1335881

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 28,1979 €
25 - 49 13,4276 €
50 - 99 11,5073 €
100 + 10,049 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,20 €

1 x 28,1979 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Ottone nichelato
Dimensioni filetto interno M25 x 1.5
Codice doganale 7419809099
Dimensione filettatura esterna M40 x 1.5
Dimensioni filettatura M40 x M25

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci