Menu Ricerca

Riduttore M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm Ottone

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M25 x 1.5.
Codice articolo Essentra :

10208298

Codice articolo precedente:

1335879

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,4931 €
50 - 99 6,9015 €
100 + 6,0352 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,49 €

1 x 14,4931 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Ottone nichelato
Dimensioni filetto interno M25 x 1.5
Codice doganale 7419809099
Dimensione filettatura esterna M32 x 1.5
Dimensioni filettatura M32 x M25

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci