Menu Ricerca

Riduttore M63 x 1.5 M25 x 1.5 68.0 mm PA Grigio scuro

Questo riduttore in poliammide grigio scura (RAL 7035) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208786

Codice articolo precedente:

1335929

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 13,5442 €
25 - 49 6,4496 €
50 - 99 5,5344 €
100 + 4,8337 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

13,54 €

1 x 13,5442 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio scuro
Dimensioni filettatura M63 x M25
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M25 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M63 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci