Menu Ricerca

Riduttore M32 x 1.5 M12 x 1.5 36.0 mm PA Grigio scuro

Questo riduttore in poliammide grigio scura (RAL 7035) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208663

Codice articolo precedente:

1335917

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 1,8733 €
100 + 1,6302 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

93,67 €

50 x 1,8733 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio scuro
Dimensioni filettatura M32 x M12
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M12 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M32 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci