Menu Ricerca

Riduttore M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Nero

Questo riduttore in poliammide nera (RAL 9005) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208595

Codice articolo precedente:

1335909

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 49 6,4496 €
50 - 99 5,5343 €
100 + 4,8336 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

161,24 €

25 x 6,4496 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Dimensioni filettatura M63 x M40
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M40 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M63 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci